Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Fitting Shape d1 D H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Tip Cumpără
3,7239 RON - 15,9198 RON 2750 În stoc
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
17,4697 RON - 20,9747 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
64,6215 RON - 79,3257 RON Solicitați termenul de livrare aici
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
208,9521 RON - 253,5848 RON 103 În stoc
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
18,565 RON - 22,111 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
56,5028 RON - 68,9343 RON 72 În stoc
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
529,8419 RON - 529,8419 RON 1 În stoc
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
80,1882 RON - 97,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
190,483 RON - 190,483 RON 119 În stoc
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
1,415 RON - 2,2012 RON 674 În stoc
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
4,4873 RON - 6,9803 RON 1530 În stoc
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
16,172 RON - 25,1564 RON 174 În stoc
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
128,6133 RON - 155,9953 RON 1 În stoc
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
327,5983 RON - 327,5983 RON 1 În stoc
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
60,2131 RON - 72,2201 RON 26 În stoc
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
88,4439 RON - 105,941 RON 26 În stoc
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
1,1844 RON - 1,8425 RON 300 În stoc
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
2,4472 RON - 3,8068 RON 2800 În stoc
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
7,9411 RON - 8,8235 RON 260 În stoc
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
4,4976 RON - 6,9963 RON 330 În stoc
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
  • din 2
Protecţie flanșe Profil ascuțit 103.0 mm LDPE - PIR Galben

10073780

Interval de preț
15,9198 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Culoare
    Galben
Protecţie flanșe Profil conic 530.0 mm LDPE Galben

10233627

Interval de preț
253,5848 RON - 208,9521 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 188.0 mm LDPE Galben

10233566

Interval de preț
68,9343 RON - 56,5028 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 625.0 mm LDPE Galben

10233641

Interval de preț
529,8419 RON - 529,8419 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 465.0 mm LDPE Galben

10233610

Interval de preț
190,483 RON - 190,483 RON

Niveluri de stoc
119 În stoc
Caracteristici
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 58.0 mm LDPE Galben

10275771

Interval de preț
2,2012 RON - 1,415 RON

Niveluri de stoc
674 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 102.0 mm LDPE Galben

10275818

Interval de preț
6,9803 RON - 4,4873 RON

Niveluri de stoc
1530 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 345.0 mm LDPE Galben

10275887

Interval de preț
25,1564 RON - 16,172 RON

Niveluri de stoc
174 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 410.0 mm LDPE Galben

10233603

Interval de preț
155,9953 RON - 128,6133 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 570.0 mm LDPE Galben

10233634

Interval de preț
327,5983 RON - 327,5983 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 285.0 mm LDPE Galben

10233580

Interval de preț
72,2201 RON - 60,2131 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 345.0 mm LDPE Galben

10233597

Interval de preț
105,941 RON - 88,4439 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 45.0 mm LDPE Galben

10275764

Interval de preț
1,8425 RON - 1,1844 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 70.0 mm LDPE Galben

10275788

Interval de preț
3,8068 RON - 2,4472 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 190.0 mm LDPE Galben

10275856

Interval de preț
8,8235 RON - 7,9411 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 122.0 mm LDPE Galben

10275825

Interval de preț
6,9963 RON - 4,4976 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile