Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Fitting Shape d1 D H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Tip Cumpără
90,655 RON - 108,5895 RON 26 În stoc
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
100,6186 RON - 123,4647 RON 3 În stoc
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
71,6398 RON - 87,0203 RON 4 În stoc
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
3,817 RON - 16,3178 RON 2750 În stoc
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
19,0291 RON - 22,6638 RON 88 În stoc
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
57,9154 RON - 70,6577 RON 72 În stoc
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
543,0879 RON - 543,0879 RON Solicitați termenul de livrare aici
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
195,2451 RON - 195,2451 RON 91 În stoc
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
2,5084 RON - 3,9019 RON 650 În stoc
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
4,61 RON - 7,1712 RON 230 În stoc
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
26,5551 RON - 41,3078 RON 108 În stoc
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
13,4008 RON - 14,8898 RON 70 În stoc
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
335,7883 RON - 335,7883 RON 1 În stoc
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
1,214 RON - 1,8885 RON 200 În stoc
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
5,2689 RON - 8,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
3,6143 RON - 5,6222 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
10,4472 RON - 16,2513 RON 223 În stoc
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
7,5437 RON - 11,7346 RON 390 În stoc
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
889,8221 RON - 889,8221 RON 1 În stoc
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
66,237 RON - 81,3088 RON 100 În stoc
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
  • din 2
Protecţie flanșe Profil conic 345.0 mm LDPE Galben

10233597

Interval de preț
108,5895 RON - 90,655 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 218.0 mm LDPE Galben

10233573

Interval de preț
123,4647 RON - 100,6186 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 165.0 mm LDPE Galben

10239544

Interval de preț
87,0203 RON - 71,6398 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil ascuțit 103.0 mm LDPE - PIR Galben

10073780

Interval de preț
16,3178 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Culoare
    Galben
Protecţie flanșe Profil conic 138.0 mm LDPE Galben

10233542

Interval de preț
22,6638 RON - 19,0291 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 188.0 mm LDPE Galben

10233566

Interval de preț
70,6577 RON - 57,9154 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 465.0 mm LDPE Galben

10233610

Interval de preț
195,2451 RON - 195,2451 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 70.0 mm LDPE Galben

10275788

Interval de preț
3,9019 RON - 2,5084 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 122.0 mm LDPE Galben

10275825

Interval de preț
7,1712 RON - 4,61 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 408.0 mm LDPE Galben

10275894

Interval de preț
41,3078 RON - 26,5551 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 270.0 mm LDPE Galben

10275870

Interval de preț
14,8898 RON - 13,4008 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 570.0 mm LDPE Galben

10233634

Interval de preț
335,7883 RON - 335,7883 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 45.0 mm LDPE Galben

10275764

Interval de preț
1,8885 RON - 1,214 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 215.0 mm LDPE Galben

10275863

Interval de preț
16,2513 RON - 10,4472 RON

Niveluri de stoc
223 În stoc
Caracteristici
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 163.0 mm LDPE Galben

10275849

Interval de preț
11,7346 RON - 7,5437 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 725.0 mm LDPE Galben

10239858

Interval de preț
889,8221 RON - 889,8221 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 162.0 mm LDPE Galben

10233559

Interval de preț
81,3088 RON - 66,237 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile