Meniu Caută

Protecție flanșă DN 250, 10 in LDPE Galben

Această protecție flanșă din LDPE de culoare galbenă protejează suprafața completă a unei flanșe cu un diametru total de 403 mm, DN250. Aripioarele flexibile asigură fixarea fermă într-un orificiu nominal de 10”. Este potrivită flanșelor conforme cu DIN 2627-2638,150,BS5504 și ANSI B16.5.
Numărul piesei Essentra:

10306666

Numărul piesei producătorului:

552080

618 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
7 - 34 25,6787 RON
35 + 23,1109 RON
Ambalaj standard: 7

Comandă în multiplu de 7

Preț total:

179,75 RON

7 x 25,6787 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 403.0 mm
d1 263.0 mm
d2 237.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Specificații DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne