Meniu Caută

Protecție flanșă DN 20, 3/4 in LDPE Galben

Această protecție flanșă din LDPE de culoare galbenă protejează suprafața completă a unei flanșe cu un diametru total de 100 mm, DN20. Aripioarele flexibile asigură fixarea fermă într-un orificiu nominal de ¾”. Este potrivită flanșelor conforme cu DIN 2627-2638,150,BS5504 și ANSI B16.5.
Numărul piesei Essentra:

10306550

Numărul piesei producătorului:

552069

1461 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 6,6449 RON
350 - 1749 3,3224 RON
1750 + 2,9902 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

232,57 RON

35 x 6,6449 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 100.0 mm
d1 24.0 mm
d2 13.0 mm
H 21.0 mm
h 20.0 mm
Specificații DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne