Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,2567 RON - 14,2441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 8,6253 RON - 19,4111 RON | 25 În stoc |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 103,4218 RON - 103,4218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 40,676 RON - 92,0282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 10,3366 RON - 23,3212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 253,5847 RON - 253,5847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 22,4575 RON - 34,934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 107,6386 RON - 107,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 3,7787 RON - 8,5464 RON | 45 În stoc |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 21,7139 RON - 49,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 4,6823 RON - 10,6411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 6,6948 RON - 15,082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 4,2579 RON - 9,6078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 7,4616 RON - 16,8974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 158,2543 RON - 158,2543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 30,1613 RON - 68,4276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 3,5322 RON - 7,9879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 234,7048 RON - 234,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 118,4408 RON - 118,4408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 90,4564 RON - 90,4564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina