Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protectori de furtun înveliți în spirală pentru siguranța mineritului. Proprietățile ignifuge și antistatice sunt aprobate, făcându-l ideal pentru aplicații subterane. Conceput pentru a proteja furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.
Material: HDPE Culoare: Gri, Negru Cod Serie: SR1081
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | C | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418,0341 RON - 484,9195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 3 299,8926 RON - 3 299,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 336,4159 RON - 384,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 549,4914 RON - 637,41 RON | 15 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 1 267,248 RON - 1 470,0076 RON | 37 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
| 1 004,3334 RON - 1 165,0268 RON | 11 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 3 751,2643 RON - 3 751,2643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 2 089,1187 RON - 2 089,1187 RON | 5 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0