Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.
Cod Serie: SR5400
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime maximă clemă | Culoare | Lățime minimă clemă | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809,8502 RON - 809,8502 RON | 80 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 974,8405 RON - 974,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 173,6432 RON - 192,9368 RON | 128 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 695,147 RON - 695,147 RON | 2 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 361,4151 RON - 361,4151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 415,7045 RON - 1 415,7045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 645,476 RON - 645,476 RON | 6 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 245,6851 RON - 245,6851 RON | 100 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 536,304 RON - 536,304 RON | 47 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 687,0694 RON - 687,0694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 455,4176 RON - 455,4176 RON | 4 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 375,8056 RON - 417,5618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 371,2727 RON - 371,2727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 645,476 RON - 645,476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 373,4495 RON - 373,4495 RON | 215 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 695,147 RON - 695,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 245,6851 RON - 245,6851 RON | 48 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 948,9508 RON - 948,9508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 937,8064 RON - 937,8064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 687,0694 RON - 687,0694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina