Meniu Caută

Protecție din PVC pentru margini

În stoc

Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. ‌Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.

Cod Serie: SR5400

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Culoare Lățime minimă clemă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1 415,7045 RON - 1 415,7045 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
645,476 RON - 645,476 RON 6 În stoc
3.0 mm
Gri
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
173,6432 RON - 192,9368 RON 128 În stoc
2.0 mm
Gri
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
695,147 RON - 695,147 RON 2 În stoc
4.0 mm
Alb
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
455,4176 RON - 455,4176 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
536,304 RON - 536,304 RON 41 În stoc
8.0 mm
Negru
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
361,4151 RON - 361,4151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Gri
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
809,8502 RON - 809,8502 RON 80 În stoc
8.0 mm
Gri
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
695,147 RON - 695,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Gri
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
1 415,7045 RON - 1 415,7045 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
809,8502 RON - 809,8502 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Alb
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
461,4279 RON - 461,4279 RON 26 În stoc
4.0 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
644,1754 RON - 644,1754 RON 1 În stoc
2.0 mm
Negru
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
974,8405 RON - 974,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Alb
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 88 În stoc
1.5 mm
Negru
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
937,8064 RON - 937,8064 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 62 În stoc
2.0 mm
Negru
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
948,9508 RON - 948,9508 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Gri
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • din 2
Protecţii pentru margini 14.0 mm 5.5 mm PVC Gri

10237465

Interval de preț
645,476 RON - 645,476 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.9 mm PVC Gri

10237410

Interval de preț
192,9368 RON - 173,6432 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.5 mm 4.0 mm PVC Alb

10237502

Interval de preț
695,147 RON - 695,147 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.3 mm 6.5 mm PVC Negru

10237540

Interval de preț
536,304 RON - 536,304 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    6.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    16.3 mm
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.3 mm 6.5 mm PVC Gri

10237557

Interval de preț
809,8502 RON - 809,8502 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    6.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    16.3 mm
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.5 mm 4.0 mm PVC Negru

10237489

Interval de preț
461,4279 RON - 461,4279 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 10.0 mm 3.5 mm PVC Negru

10237571

Interval de preț
644,1754 RON - 644,1754 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    14.4 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 8.0 mm 2.0 mm PVC Negru

10237519

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.9 mm PVC Negru

10237403

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m