Meniu Caută

Prizoane și tije complet filetate

În stoc

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Cumpără
197,7709 RON - 197,7709 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
1000.0 mm
794,7888 RON - 794,7888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
1000.0 mm
43,461 RON - 43,461 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1000.0 mm
133,7091 RON - 133,7091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
1000.0 mm
4,9958 RON - 19,4781 RON 2480 În stoc
M10
200.0 mm
32,7256 RON - 32,7256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
1000.0 mm
74,8255 RON - 74,8255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1000.0 mm
57,0453 RON - 57,0453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1000.0 mm
165,0313 RON - 165,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
1000.0 mm
30,8451 RON - 30,8451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
1000.0 mm
50,4916 RON - 50,4916 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
1000.0 mm
32,7256 RON - 32,7256 RON 10 În stoc
M6
1000.0 mm
99,5801 RON - 99,5801 RON 4 În stoc
M14
1000.0 mm
0,7761 RON - 0,9582 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
76.2 mm
0,5634 RON - 0,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
38.1 mm
5,4971 RON - 6,7866 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
127 mm
0,396 RON - 0,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
38.1 mm
1,308 RON - 1,6148 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
76.2 mm
1,267 RON - 1,5642 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
38.1 mm
4,4021 RON - 5,4347 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
101.6 mm
  • din 3
Tijă filetată 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Interval de preț
19,4781 RON - 4,9958 RON

Niveluri de stoc
2480 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M6 Nailon 6/6

10178720

Interval de preț
32,7256 RON - 32,7256 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M14 Nailon 6/6

10178768

Interval de preț
99,5801 RON - 99,5801 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M14
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790