Meniu Caută

Prizoane și tije complet filetate

În stoc

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Cumpără
31,9274 RON - 31,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
1000.0 mm
4,8739 RON - 19,0031 RON 2500 În stoc
M10
200.0 mm
30,0928 RON - 30,0928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
1000.0 mm
97,1513 RON - 97,1513 RON 4 În stoc
M14
1000.0 mm
161,0061 RON - 161,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
1000.0 mm
42,4009 RON - 42,4009 RON 30 În stoc
M8
1000.0 mm
130,4479 RON - 130,4479 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
1000.0 mm
31,9274 RON - 31,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1000.0 mm
55,6539 RON - 55,6539 RON 15 În stoc
M10
1000.0 mm
775,4037 RON - 775,4037 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
1000.0 mm
73,0004 RON - 73,0004 RON 38 În stoc
M12
1000.0 mm
192,9472 RON - 192,9472 RON 4 În stoc
M20
1000.0 mm
49,2601 RON - 49,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
1000.0 mm
3,4638 RON - 13,4035 RON 2220 În stoc
M8
200.0 mm
2,1084 RON - 7,2151 RON 11180 În stoc
M5
200.0 mm
2,4917 RON - 8,4884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
200.0 mm
1,862 RON - 6,3526 RON 6 În stoc
M4
200.0 mm
0,464 RON - 0,5729 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
25.4 mm
0,9634 RON - 1,2682 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
38.1 mm
0,7728 RON - 1,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20 in
50.8 mm
  • din 3
Tijă filetată 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Interval de preț
19,0031 RON - 4,8739 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M14 Nailon 6/6

10178768

Interval de preț
97,1513 RON - 97,1513 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M14
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M8 Nailon 6/6

10178737

Interval de preț
42,4009 RON - 42,4009 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M10 Nailon 6/6

10178744

Interval de preț
55,6539 RON - 55,6539 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M12 Nailon 6/6

10178751

Interval de preț
73,0004 RON - 73,0004 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M20 Nailon 6/6

10178799

Interval de preț
192,9472 RON - 192,9472 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 200.0 mm (L) M8 Nailon 6/6

10065013

Interval de preț
13,4035 RON - 3,4638 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 200.0 mm (L) M5 Nailon 6/6

10064993

Interval de preț
7,2151 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
11180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 200.0 mm (L) M4 Nailon 6/6

10064986

Interval de preț
6,3526 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Cod Vamal
    3926909790