Meniu Caută

Prizoane și tije complet filetate

În stoc

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Cumpără
2,2051 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
76.2 mm
0,7921 RON - 1,0421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
50.8 mm
0,2887 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
19.1 mm
0,8393 RON - 1,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
25.4 mm
1,2245 RON - 1,5118 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
63.5 mm
0,7476 RON - 0,923 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
50.8 mm
0,7761 RON - 0,9582 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
76.2 mm
44,5276 RON - 53,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
1.0 m
0,214 RON - 0,2805 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
19.1 mm
0,9658 RON - 1,1923 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
76.2 mm
2,513 RON - 3,1025 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
101.6 mm
1,4953 RON - 1,8461 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
50.8 mm
0,5634 RON - 0,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
38.1 mm
5,4971 RON - 6,7866 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
127 mm
0,6586 RON - 0,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
38.1 mm
19,2684 RON - 23,7882 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
1.0 m
0,42 RON - 0,5529 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
25.4 mm
0,8366 RON - 1,0328 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
63.5 mm
0,4756 RON - 0,5872 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
25.4 mm
0,9875 RON - 1,2999 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
38.1 mm
  • din 3