Meniu Caută

Presetupe spiralate PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Negru

Această presetupă spiralată pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionarea și protejarea cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată din nailon de culoare neagră, cu filet tip PG. Piulița și șaiba de sigilare necesare pentru instalare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10264805

Numărul piesei producătorului:

467370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 7,9568 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

79,57 RON

10 x 7,9568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Spiralate
Interval diametru cablu compatibil 10.0 - 14.0 mm
Lungime filet de montare 10.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet PG 16

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne