Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5865 RON - 5,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,7381 RON - 3,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,7381 RON - 3,19 RON | 43 În stoc |
1/2 in
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nailon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,777 RON - 8,0365 RON | 926 În stoc |
1.000 in
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2042 RON - 2,6424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,473 RON - 13,3487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
4,6002 RON - 5,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,4211 RON - 14,088 RON | 25 În stoc |
PG 13
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,1204 RON - 19,9888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG7
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,3383 RON - 22,1657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG16
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,5038 RON - 21,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,9692 RON - 13,1023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,0109 RON - 12,6642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,9555 RON - 13,0748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,501 RON - 20,249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,8191 RON - 12,2398 RON | 15 În stoc |
PG 9
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
12,1986 RON - 15,0189 RON | 50 În stoc |
M16
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
46,7136 RON - 57,5022 RON | 65 În stoc |
M40
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
12,7326 RON - 30,7226 RON | 81 În stoc |
M20
|
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
11,0623 RON - 22,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina