Meniu Caută

Presetupă cablu PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gri

Această presetupă filetată PG de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE/TPV și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare gri.
Numărul piesei Essentra:

10152294

Numărul piesei producătorului:

CG-PG36-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 40,822 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

408,22 RON

10 x 40,822 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Standard
Interval diametru cablu compatibil 22.0 - 32.0 mm
Lungime filet de montare 13.0 mm
Lungime totală 61.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 53.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet PG36
Material PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne