Meniu Caută

Presetupă cablu M40 20.0 mm 26.0 mm Nailon 6 Negru

Această presetupă pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionare și protejare a cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată în culoare neagră, conform IP68 (când este utilizată cu gama noastră de piulițe și șaibe de etanșare, comandate separat), poate fi folosită cu filet metric. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10264188

Numărul piesei producătorului:

467267

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 12,6367 RON
150 + 10,8706 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

126,37 RON

10 x 12,6367 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Standard
Interval diametru cablu compatibil 20.0 - 26.0 mm
Lungime filet de montare 14.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet M40
Material Nailon 6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne