Meniu Caută

Presetupă cablu M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Albastru

Această presetupă pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionare și protejare a cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată în culoare albastră, conform IP68 (când este utilizată cu gama noastră de piulițe și șaibe de etanșare, comandate separat), poate fi folosită cu filet metric. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10264041

Numărul piesei producătorului:

467251-B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 1199 3,19 RON
1200 + 2,697 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

159,50 RON

50 x 3,19 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Formă presetupă Standard
Interval diametru cablu compatibil 5.0 - 9.0 mm
Lungime filet de montare 9.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet M20
Material Nailon 6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne