Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,7109 RON - 20,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 25,6757 RON - 25,6757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,7875 RON - 6,7875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,5063 RON - 7,5063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,373 RON - 3,373 RON | 100 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 28,6293 RON - 28,6293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4927 RON - 4,4927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 67,8339 RON - 67,8339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 61,5717 RON - 61,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,1563 RON - 5,1563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1563 RON - 5,1563 RON | 150 În stoc |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,6533 RON - 14,6533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,6105 RON - 5,6105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3728 RON - 6,3728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 87,4363 RON - 87,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 6,1792 RON - 6,1792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,0497 RON - 13,0497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,5618 RON - 4,5618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,3911 RON - 8,3911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 14,1206 RON - 14,1206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina