Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
4,8936 RON - 12,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
8,7782 RON - 20,1635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
14,9022 RON - 42,5832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
261,9499 RON - 261,9499 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
645,9004 RON - 1 270,1006 RON 4 În stoc
M40
28.0 mm
938,1897 RON - 1 844,7531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
35.0 mm
477,8845 RON - 939,5533 RON 1 În stoc
M32
21.0 mm
336,3742 RON - 336,3742 RON 2 În stoc
M20
13.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
14,9022 RON - 18,607 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
63,8822 RON - 125,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
7.0 mm
119,7862 RON - 147,4086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
34,4354 RON - 76,9882 RON 17 În stoc
M16
7.5 mm
238,0203 RON - 260,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
33.0 mm
100,03 RON - 267,9077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
20.5 mm
31,1592 RON - 69,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
5.0 mm
352,3442 RON - 862,3807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
37.5 mm
  • din 6
Presetupă cablu M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Interval de preț
1 270,1006 RON - 645,9004 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    16.0 - 28.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Interval de preț
939,5533 RON - 477,8845 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 21.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Interval de preț
336,3742 RON - 336,3742 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 13.0 mm
  • Lungime filet de montare
    6.0 mm
Presetupă cablu M16 5.0 mm 7.5 mm Alamă Natural

10207208

Interval de preț
76,9882 RON - 34,4354 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16