Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,4185 RON - 234,3632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 30,9768 RON - 48,1862 RON | 45 În stoc |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 64,1972 RON - 126,242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 352,3442 RON - 862,3807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 60,6594 RON - 155,1045 RON | 9 În stoc |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 459,1755 RON - 1 123,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 69,6461 RON - 136,9949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8936 RON - 12,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,5407 RON - 16,6765 RON | 11 În stoc |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,1358 RON - 22,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,9302 RON - 21,964 RON | 5 În stoc |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,3995 RON - 20,696 RON | 20 În stoc |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3803 RON - 11,8904 RON | 9 În stoc |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 9,1716 RON - 17,2187 RON | 5 În stoc |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,4455 RON - 24,4045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 22,5967 RON - 35,6577 RON | 4895 În stoc |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 34,1744 RON - 64,1298 RON | 273 În stoc |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,2522 RON - 27,2138 RON | 5 În stoc |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 73,732 RON - 138,5636 RON | 690 În stoc |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,7012 RON - 14,7012 RON | 25 În stoc |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina