Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
10,5407 RON - 16,6765 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
8.0 mm
9,1716 RON - 17,2187 RON 5 În stoc
PG 9
6.0 mm
6,3803 RON - 11,8904 RON 9 În stoc
PG 7
6.5 mm
13,9302 RON - 21,964 RON 5 În stoc
PG 11
10.0 mm
15,4455 RON - 24,4045 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
9.0 mm
17,3995 RON - 20,696 RON 20 În stoc
PG 21
18.0 mm
12,1358 RON - 22,5064 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
12.0 mm
34,1744 RON - 64,1298 RON 273 În stoc
PG 29
25.0 mm
5,7024 RON - 10,6973 RON 1 În stoc
M12
6.5 mm
73,732 RON - 138,5636 RON 690 În stoc
PG 42
38.0 mm
22,5967 RON - 35,6577 RON 4895 În stoc
PG 21
16.0 mm
61,3835 RON - 115,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
26.0 mm
17,2522 RON - 27,2138 RON 5 În stoc
PG11
7.0 mm
14,7012 RON - 14,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG16
12.0 mm
74,6757 RON - 140,3261 RON 7 În stoc
M50
31.0 mm
8,6134 RON - 15,9985 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
6.0 mm
18,6489 RON - 35,1154 RON 21 În stoc
M25
16.0 mm
7,6164 RON - 9,0254 RON 276 În stoc
PG 7
5.0 mm
12,4415 RON - 14,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
9.0 mm
6,9518 RON - 13,0699 RON 9 În stoc
M12
5.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu PG 9 2.0 mm 6.0 mm Alamă Natural

10267400

Interval de preț
17,2187 RON - 9,1716 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 6.0 mm
  • Lungime filet de montare
    6.0 mm
Presetupă cablu PG 7 Natural

10267370

Interval de preț
11,8904 RON - 6,3803 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm
Presetupă cablu PG 11 5.0 mm 10.0 mm Alamă Natural

10267417

Interval de preț
21,964 RON - 13,9302 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    6.0 mm
Presetupă cablu PG 21 13.0 mm 18.0 mm Alamă Natural

10267462

Interval de preț
20,696 RON - 17,3995 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu PG 29 18.0 mm 25.0 mm Alamă Natural

10267486

Interval de preț
64,1298 RON - 34,1744 RON

Niveluri de stoc
273 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    18.0 - 25.0 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
Presetupă cablu M12 Natural

10267530

Interval de preț
10,6973 RON - 5,7024 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Lungime filet de montare
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Presetupă cablu PG 42 32.0 mm 38.0 mm Alamă Natural

10267516

Interval de preț
138,5636 RON - 73,732 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    32.0 - 38.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
Presetupă cablu PG 21 9.0 mm 16.0 mm Alamă Natural

10267479

Interval de preț
35,6577 RON - 22,5967 RON

Niveluri de stoc
4895 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 16.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu PG11 3.0 mm 7.0 mm Alamă Natural

10386293

Interval de preț
27,2138 RON - 17,2522 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
Presetupă cablu M50 25.0 mm 31.0 mm Alamă Natural

10267660

Interval de preț
140,3261 RON - 74,6757 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    25.0 - 31.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
Presetupă cablu M25 9.0 mm 16.0 mm Alamă Natural

10267608

Interval de preț
35,1154 RON - 18,6489 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25
Presetupă cablu PG 7 2.0 mm 5.0 mm Alamă Natural

10267387

Interval de preț
9,0254 RON - 7,6164 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Alamă Natural

10267547

Interval de preț
13,0699 RON - 6,9518 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Lungime filet de montare
    5.0 mm