Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,0403 RON - 18,9337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,3894 RON - 58,2105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,6757 RON - 25,6757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 37,5734 RON - 41,7483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,7109 RON - 20,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 336,3742 RON - 336,3742 RON | 2 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 938,1897 RON - 1 844,7531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,1716 RON - 17,2187 RON | 5 În stoc |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 28,1591 RON - 43,803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 228,3933 RON - 228,3933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 477,8845 RON - 939,5533 RON | 1 În stoc |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 389,3994 RON - 389,3994 RON | 25 În stoc |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1 353,1366 RON - 1 353,1366 RON | 1 În stoc |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 45,9607 RON - 105,7137 RON | 95 În stoc |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 202,2161 RON - 535,8303 RON | 1 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 261,9499 RON - 261,9499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 645,9004 RON - 1 270,1006 RON | 4 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,1839 RON - 13,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,5618 RON - 4,5618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,3728 RON - 6,3728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina