Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,6757 RON - 25,6757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,0403 RON - 18,9337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,5734 RON - 41,7483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 52,3894 RON - 58,2105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,7109 RON - 20,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 28,1591 RON - 43,803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53,1074 RON - 53,1074 RON | 100 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 283,8966 RON - 327,037 RON | 102 În stoc |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,5979 RON - 25,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 202,2161 RON - 535,8303 RON | 1 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 336,3742 RON - 336,3742 RON | 2 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 31,0241 RON - 36,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 100,9811 RON - 189,6776 RON | 1 În stoc |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 938,1897 RON - 1 844,7531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,9022 RON - 42,5832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 14,9022 RON - 18,607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,1839 RON - 13,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7,0226 RON - 8,7782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 119,2624 RON - 274,2691 RON | 400 În stoc |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,333 RON - 27,2517 RON | 558 În stoc |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina