Meniu Caută

Plasă de protecţie tubulară 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Negru

Această plasă de mobilier din LDPE este utilizată pentru protejarea articolelor în timpul transportului sau depozitării. Furnizată în cutii de distribuire.
Numărul piesei Essentra:

10261569

Numărul piesei producătorului:

466801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 452,489 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

452,49 RON

1 x 452,489 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru minim de înfășurare 10.0 mm
Diametru maxim de înfășurare 25.0 mm
Lungime totală 250.0 m
Culoare Negru
Material LDPE
Preț per Rolă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne