Meniu Caută

Plasă flexibilă de protecţie 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Portocaliu 30% PCR

Numărul piesei Essentra:

20950088

Numărul piesei producătorului:

20950088

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 849,9822 RON
10 + 764,9839 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

849,98 RON

1 x 849,9822 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru minim de înfășurare 6.0 mm
Diametru maxim de înfășurare 17.0 mm
Lungime totală 250.0 m
Culoare Portocaliu
Material 30% PCR
Preț per Rolă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne