Meniu Caută

Placă de cântar - Un singur cântar 100.0 90.0 Oțel inoxidabil

Placa gradată unică este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul unei margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu adeziv și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191849

Numărul piesei producătorului:

20191849

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 31,9507 RON
10 - 19 28,7557 RON
20 - 49 27,1581 RON
50 - 99 25,5605 RON
100 + 23,9631 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,95 RON

1 x 31,9507 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cântar individual
Tip de montare Adhesive
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne