Meniu Caută

Placă de cântar - Cântar dublu 100.0 90.0 Aluminiu

Placa gradată dublă este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul a două margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu adeziv și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191818

Numărul piesei producătorului:

20191818

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 26,7353 RON
10 - 19 24,0618 RON
20 - 49 22,725 RON
50 - 99 21,3883 RON
100 + 20,0515 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,74 RON

1 x 26,7353 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cântar dublu
Tip de montare Screw Mount
d1 3.5
Material Aluminiu
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne