Meniu Caută

Placă de acționare 48.0 mm 24.5 mm Oțel placat cu zinc

Placa de acționare este o placă de acționare cu blocare în 3 puncte. A fost proiectată să se potrivească cu majoritatea camelor standard, permițând mai multe puncte de blocare.
Numărul piesei Essentra:

10097113

Numărul piesei producătorului:

30403499E

460 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 4,8731 RON
250 + 3,4808 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

121,83 RON

25 x 4,8731 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime șurub 14.0 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Dimensiune filet M5
Lungime totală 48.0 mm
Lățime totală 24.5 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 36.0 mm
Material Oțel placat cu zinc
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne