Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametru exterior | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6918 RON - 0,6918 RON | 14600 În stoc |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10065242 | 0,8349 RON - 0,8349 RON | 8000 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,8349 RON - 0,8349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3775 RON - 0,3775 RON | 3900 În stoc |
M5
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 13980 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9781 RON - 0,9781 RON | 15700 În stoc |
M4
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0973 RON - 1,0973 RON | 27700 În stoc |
M6
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8349 RON - 0,8349 RON | 4000 În stoc |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6469 RON - 0,6469 RON | 21700 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8349 RON - 0,8349 RON | 57900 În stoc |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5093 RON - 0,5093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5066 RON - 0,5066 RON | 2000 În stoc |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7282 RON - 0,7282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 2,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3037 RON - 2,3856 RON | 3800 În stoc |
M5
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibră de sticlă
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1998 RON - 2,1891 RON | 8400 În stoc |
M4
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibră de sticlă
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6862 RON - 1,2531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,9177 RON - 1,6699 RON | 600 În stoc |
M5
|
Alb
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 1,2503 RON - 2,2874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,856 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm