Meniu Caută

Piulițe striate - Rotunde, din plastic

În stoc

Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametru exterior Material complet Înălțime totală Cumpără
0,8349 RON - 0,8349 RON 57900 În stoc
M8
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
0,3775 RON - 0,3775 RON 3900 În stoc
M5
Negru
10.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,7269 RON - 0,7269 RON 13980 În stoc
M5
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
0,8349 RON - 0,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
1,0973 RON - 1,0973 RON 27700 În stoc
M6
Negru
16.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,6469 RON - 0,6469 RON 21700 În stoc
M5
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,8349 RON - 0,8349 RON 4000 În stoc
M4
Natural
20.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
0,5093 RON - 0,5093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,5066 RON - 0,5066 RON 2000 În stoc
M6
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,7282 RON - 0,7282 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
0,9781 RON - 0,9781 RON 15700 În stoc
M4
Negru
10.0 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON 14600 În stoc
M4
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
10065242 0,8349 RON - 0,8349 RON 8000 În stoc
M5
Natural
10.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
0,6862 RON - 1,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
12.0 mm
Poliamidă 6/6
5.2 mm
0,9177 RON - 1,6699 RON 600 În stoc
M5
Alb
19.0 mm
Poliamidă 6/6
7.7 mm
0,6862 RON - 1,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
12.0 mm
Poliamidă 6/6
7.0 mm
0,856 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
15.2 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
1,2503 RON - 2,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
20.0 mm
Poliamidă 6/6
11.0 mm
0,7129 RON - 1,298 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
15.5 mm
Poliamidă 6/6
6.0 mm
1,2503 RON - 2,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
20.0 mm
Poliamidă 6/6
11.0 mm
  • din 2
Piuliță striată M8 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10065266

Interval de preț
0,8349 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
57900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Negru

10064559

Interval de preț
0,3775 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10065211

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
13980 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M6 16.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Negru

10064573

Interval de preț
1,0973 RON - 1,0973 RON

Niveluri de stoc
27700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10064542

Interval de preț
0,6469 RON - 0,6469 RON

Niveluri de stoc
21700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065235

Interval de preț
0,8349 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M6 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10064566

Interval de preț
0,5066 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M4 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Negru

10064535

Interval de preț
0,9781 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
15700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M4 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10065204

Interval de preț
0,6918 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
14600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10065242

Interval de preț
0,8349 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță striată M5 19.0 mm 7.7 mm PA Alb

10328422

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    7.7 mm
  • Diametru exterior
    19.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Poliamidă 6/6