10404461
570030000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,4101 RON |
| 500 - 999 | 1,6979 RON |
| 1000 + | 1,1353 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru bază | 0.63 in |
|---|---|
| Diametru bază | 16.0 mm |
| Înălțime totală | 12.0 mm |
| Înălțime totală | 0.472 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Diametru exterior buză | 0.551 in |
| Diametru exterior buză | 14.0 mm |
| Înălțime buză | 1.0 mm |
| Înălțime buză | 0.039 in |
| Culoare | Natural |
| Formă piuliță | Striat |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina