Meniu Caută

Piuliță striată conică;M4;16.0 mm;(DIA);12.0 mm;(H);Nailon 6/6;Natural

Această piuliță moletată conică este fabricată din nailon natural și este ideală pentru aplicații în care se dorește instalarea fără scule.
Numărul piesei Essentra:

10061404

Numărul piesei producătorului:

0580020000VR

20700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1884 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 188,40 RON

1000 x 1,1884 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.0 mm
Dimensiune filet M4
Diametru exterior buză 14.0 mm
Înălțime buză 1.0 mm
Culoare Natural
Formă piuliță Striat
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne