Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
24,5024 RON - 32,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
30,8256 RON - 41,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
62,0958 RON - 82,7722 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
37,3464 RON - 49,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
37,0006 RON - 49,3111 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
4.0
40,9526 RON - 54,5944 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
56,4642 RON - 75,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
5.0
21,1926 RON - 28,2346 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe dreapta
2.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe stânga
2.0
39,9152 RON - 53,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
34,1354 RON - 45,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
28.0
Pe stânga
4.0
56,2666 RON - 74,9892 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
5.0
54,3894 RON - 72,4896 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
26.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
5.0
49,3012 RON - 65,7292 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
73,2602 RON - 97,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe dreapta
5.0
150,4724 RON - 200,6529 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Oțel
60.0
Pe dreapta
6.0
319,6674 RON - 399,5966 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Pe stânga
4.0
66,1466 RON - 88,1691 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
8.0
419,9988 RON - 524,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
Pe dreapta
4.0
137,085 RON - 182,78 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Alamă
30.0
Pe stânga
4.0
  • din 4