Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
25,115 RON - 33,4824 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
38,2801 RON - 51,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
37,9256 RON - 50,5439 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
4.0
57,8758 RON - 77,1551 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
5.0
75,0917 RON - 100,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe dreapta
5.0
47,7994 RON - 63,7039 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
16.0
Oțel
28.0
Pe dreapta
8.0
63,6482 RON - 84,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
67,2433 RON - 89,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
Oțel
40.0
Pe stânga
5.0
86,6365 RON - 115,5288 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe stânga
5.0
41,9764 RON - 55,9593 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
72,9144 RON - 97,1863 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
20.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
8.0
285,7839 RON - 381,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
Oțel
65.0
Pe dreapta
7.0
171,1969 RON - 228,2626 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Alamă
35.0
Pe dreapta
4.0
313,6332 RON - 418,2096 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Oțel
60.0
Pe stânga
7.0
478,7033 RON - 563,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
50.0
Oțel
70.0
Pe dreapta
8.0
160,4623 RON - 213,9379 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
4.0
606,1516 RON - 673,4961 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Alamă
60.0
Pe dreapta
6.0
227,9588 RON - 284,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Alamă
40.0
Pe dreapta
4.0
137,0689 RON - 182,7848 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
526,6546 RON - 619,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
50.0
Oțel
70.0
Pe stânga
8.0
  • din 4