Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
39,9152 RON - 53,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe stânga
2.0
24,5024 RON - 32,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
37,3464 RON - 49,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
34,1354 RON - 45,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
28.0
Pe stânga
4.0
30,8256 RON - 41,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
37,0006 RON - 49,3111 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
4.0
62,0958 RON - 82,7722 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
111,1006 RON - 148,1037 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
167,0214 RON - 222,6952 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Alamă
35.0
Pe dreapta
4.0
133,7258 RON - 178,3266 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
305,9836 RON - 408,0094 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Oțel
60.0
Pe stânga
7.0
21,1926 RON - 28,2346 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe dreapta
2.0
180,9028 RON - 241,2202 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Alamă
35.0
Pe stânga
4.0
659,0948 RON - 732,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Alamă
60.0
Pe stânga
7.0
303,3654 RON - 379,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Pe dreapta
4.0
640,471 RON - 711,607 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Alamă
60.0
Pe stânga
6.0
215,384 RON - 287,1746 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Oțel
60.0
Pe stânga
7.0
419,9988 RON - 524,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
Pe dreapta
4.0
324,6568 RON - 432,8922 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
Oțel
65.0
Pe stânga
7.0
  • din 4