Meniu Caută

Piulițe în colivie M6 Oțel

Tool Free Cage Nuts made from Steel and with a M6 thread Size.
Numărul piesei Essentra:

10371503

Numărul piesei producătorului:

34002401

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,6947 RON
500 - 1999 0,7669 RON
2000 + 0,6473 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

84,74 RON

50 x 1,6947 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Formă piuliță Fără unelte
Înălțime totală 9.3 mm
Lungime totală 12.5 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne