Meniu Caută

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Cumpără
0,8574 RON - 1,5576 RON 50 În stoc
M2
Natural
PA
0,376 RON - 0,7409 RON 300 În stoc
M5
Negru
PA
1,2222 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
0,5879 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PP
1,284 RON - 2,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
PA
1,0946 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PP
0,5978 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA
0,3522 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PP
0,2315 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
0,2315 RON - 0,3115 RON 400 În stoc
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
0,2497 RON - 0,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
0,7129 RON - 0,95 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-32
Natural
Nailon 6/6
0,4981 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
0,5412 RON - 0,6682 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon 6/6
0,2385 RON - 0,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
0,466 RON - 0,5753 RON 500 În stoc
1/4-28
Natural
Nailon 6/6
0,3686 RON - 0,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
Natural
Nailon 6/6
0,2532 RON - 0,3126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
1,6559 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Natural
Nailon 6/6
0,5683 RON - 1,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PP
  • din 5
Piuliță hexagonală M2 4.0 mm PA Natural

10326367

Interval de preț
1,5576 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PA Negru

10326411

Interval de preț
0,7409 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M4 x 0.7 6.9 mm Nailon 6/6 Natural

10325124

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Distanța între suprafețele plate
    6.9 mm
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță hexagonală 1/4-28 0.425 in Nailon 6/6 Natural

10325452

Interval de preț
0,5753 RON - 0,466 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    1/4-28
  • Distanța între suprafețele plate
    10.8 mm
  • Înălțime totală
    6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6