Meniu Caută

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Cumpără
4,4344 RON - 9,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PVDF
3,8591 RON - 8,448 RON 50 În stoc
M5
Natural
PVDF
0,2315 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
0,8574 RON - 1,5576 RON 50 În stoc
M2
Natural
PA
0,376 RON - 0,7409 RON 300 În stoc
M5
Negru
PA
0,3569 RON - 0,6904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
0,6918 RON - 1,2629 RON 90 În stoc
M2.5
Natural
PA
0,376 RON - 0,7424 RON 260 În stoc
M6
Negru
PA
0,3606 RON - 0,7086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
0,5528 RON - 1,0918 RON 900 În stoc
M8
Natural
PA
1,2222 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
0,5879 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PP
1,284 RON - 2,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
PA
0,5978 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA
1,6559 RON - 3,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Natural
PP
0,3522 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PP
1,0946 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PP
1,2222 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA
0,5683 RON - 1,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PP
0,3732 RON - 0,3732 RON 18400 În stoc
M5
Natural
PP
  • din 5
Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PVDF Natural

10402115

Interval de preț
8,448 RON - 3,8591 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Fluorură de poliviniliden
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M2 4.0 mm PA Natural

10326367

Interval de preț
1,5576 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PA Negru

10326411

Interval de preț
0,7409 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M2.5 5.0 mm PA Natural

10326374

Interval de preț
1,2629 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M6 10.0 mm PA Negru

10326435

Interval de preț
0,7424 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală M8 13.0 mm PA Natural

10326442

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Natural PP M5 Piuliță hexagonală standard

10041444

Interval de preț
0,3732 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
18400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    4.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă