Meniu Caută

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Cumpără
0,2436 RON - 0,3244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
3,765 RON - 8,242 RON 50 În stoc
M5
Natural
PVDF
4,3263 RON - 9,4878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PVDF
0,2259 RON - 0,3039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
  • din 5
Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PVDF Natural

10402115

Interval de preț
8,242 RON - 3,765 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Fluorură de poliviniliden
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790