Meniu Caută

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Cumpără
4,3643 RON - 9,5567 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Maro deschis
PEEK
14,4122 RON - 21,7796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
9,1637 RON - 9,5285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PEEK
4,1398 RON - 10,4547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
5,501 RON - 12,0826 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
61,3956 RON - 69,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Maro deschis
PEEK
3,2136 RON - 9,3882 RON 325 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
23,4356 RON - 29,119 RON 40 În stoc
M8
Maro deschis
PEEK
Piuliță hexagonală M3 5.5 mm PEEK Maro deschis

10220801

Interval de preț
9,3882 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime totală
    2.4 mm
  • Culoare
    Maro deschis
  • Material complet
    Polieter eter cetonă
Piuliță hexagonală M8 13.0 mm PEEK Maro deschis

10220849

Interval de preț
29,119 RON - 23,4356 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Culoare
    Maro deschis
  • Material complet
    Polieter eter cetonă