Meniu Caută

Piuliță hexagonală M4 3.2 PEEK Bej

Piuliță hexagonală fabricată din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură și stabilitate termică. Ideal pentru medii dure unde piulițele tipice din metal sau din plastic se pot coroda. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20828479

Numărul piesei producătorului:

20828479

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 5,8002 RON
100 + 5,2202 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

116,00 RON

20 x 5,8002 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
h1 3.2
A/F 7.0
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne