20146887
20146887
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 469,589 RON |
| 10 - 19 | 422,6503 RON |
| 20 + | 399,1557 RON |
| Dimensiune filet | TR30 x12 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Lead | 2.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 1370.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Greutate kg | 0.408 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina