20146825
20146825
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 450,6762 RON |
| 10 - 19 | 405,6234 RON |
| 20 - 49 | 383,097 RON |
| 50 + | 360,5212 RON |
| Dimensiune filet | TR24 x 5 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Lead | 5.0 |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Suprafață de contact | 1040.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Greutate kg | 0.304 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina