Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5725 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,6581 RON - 0,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10061503 | 0,5725 RON - 0,5725 RON | 2196 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 3,0312 RON - 5,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8152 RON - 0,8152 RON | 1215 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,6511 RON - 0,6511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7647 RON - 0,7647 RON | 1433 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,7142 RON - 0,7142 RON | 5043 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0216 RON - 1,0216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9191 RON - 0,9191 RON | 6000 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,8908 RON - 2,8908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 2,9031 RON - 3,5841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0672 RON - 2,5521 RON | 400 În stoc |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,6358 RON - 0,7849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,6092 RON - 14,0473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,4385 RON - 0,6753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,4097 RON - 0,5058 RON | 895 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,5082 RON - 0,6103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3528 RON - 1,6213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm