Meniu Caută

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

În stoc

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Înălțime totală Cumpără
0,4385 RON - 0,6753 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,4097 RON - 0,5058 RON 895 În stoc
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,3769 RON - 0,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
1,3528 RON - 1,6213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
10179734 1,3163 RON - 1,625 RON 433 În stoc
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
3,6205 RON - 3,6205 RON 400 În stoc
M16
23.7 mm
15.8 mm
2,8908 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
18.7 mm
14.4 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
9.5 mm
10,6092 RON - 14,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
15.8 mm
0,8152 RON - 0,8152 RON 1215 În stoc
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,6511 RON - 0,6511 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
6.0 mm
0,7647 RON - 0,7647 RON 1433 În stoc
M4
7.0 mm
4.1 mm
1,0216 RON - 1,0216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,9191 RON - 0,9191 RON 6000 În stoc
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,7142 RON - 0,7142 RON 5043 În stoc
M3
5.5 mm
3.2 mm
10061503 0,5725 RON - 0,5725 RON 2196 În stoc
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,6581 RON - 0,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0 mm
9.0 mm
3,0312 RON - 5,936 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
9.5 mm
0,5725 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
7.3 mm
2,575 RON - 9,6756 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
  • din 2
Piuliță hexagonală cu flanșă M4 x 0.7 7.0 mm Nailon 6/6 Natural

10179659

Interval de preț
0,5058 RON - 0,4097 RON

Niveluri de stoc
895 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    3.4 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță hexagonală cu flanșă M20 x 1.5 22.9 mm Nailon 6/6 Natural

10179734

Interval de preț
1,625 RON - 1,3163 RON

Niveluri de stoc
433 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Distanța între suprafețele plate
    22.9 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M16 Natural Nailon 6/6

10203576

Interval de preț
3,6205 RON - 3,6205 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Distanța între suprafețele plate
    23.7 mm
  • Înălțime totală
    15.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10242735

Interval de preț
0,8152 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
1215 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    5.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M4 7.0 mm Nailon 6/6 Natural

10242728

Interval de preț
0,7647 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
1433 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime totală
    4.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M6 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10102459

Interval de preț
0,9191 RON - 0,9191 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță cu șaibă M3 5.5 mm Nailon 6/6 Natural

10242711

Interval de preț
0,7142 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
5043 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime totală
    3.2 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Piuliță de blocare M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061503

Interval de preț
0,5725 RON - 0,5725 RON

Niveluri de stoc
2196 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural