Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 2,9572 RON - 5,7912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,642 RON - 0,642 RON | 40 În stoc |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10061503 | 0,5585 RON - 0,5585 RON | 5196 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,7461 RON - 0,7461 RON | 833 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | 6000 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7954 RON - 0,7954 RON | 2500 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,6352 RON - 0,6352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6968 RON - 0,6968 RON | 5043 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9967 RON - 0,9967 RON | 31000 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6203 RON - 0,7658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4278 RON - 0,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 2,8323 RON - 3,4967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4958 RON - 0,5954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9537 RON - 2,4119 RON | 508 În stoc |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,2621 RON - 1,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,5122 RON - 9,4396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0167 RON - 2,4898 RON | 400 În stoc |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,3677 RON - 0,454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3997 RON - 0,4935 RON | 895 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina