Meniu Caută

Contrapiuliță pentru PE PG16 30.0 mm PA Gri

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Numărul piesei Essentra:

10152553

Numărul piesei producătorului:

CGLN-PG16

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,955 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

95,50 RON

100 x 0,955 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Dimensiune filet PG16
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6 cu fibră de sticlă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne