Meniu Caută

Contrapiuliță pentru PE M32 41.0 mm PA Gri

Această piuliță de blocare este concepută pentru a fixa presetupa metrică pe poziție. Realizată din nailon gri umplut cu sticlă, UL94-V-2.
Numărul piesei Essentra:

10152478

Numărul piesei producătorului:

CGLN-M32

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,5206 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

152,06 RON

100 x 1,5206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Dimensiune filet M32
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6 cu fibră de sticlă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne