Meniu Caută

Piuliță cu șaibă M5 8.0 mm Oțel Natural

Această piuliță cu flanșă hexagonală este fabricată din oțel zincat și este proiectată pentru a distribui sarcina de fixare a elementului de fixare fără a deteriora ansamblul. Conformă cu DIN 6923 și ISO 4161.
Numărul piesei Essentra:

10240540

Numărul piesei producătorului:

349050040952

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,348 RON
1000 + 0,2512 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

174,00 RON

500 x 0,348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 5.0 mm
Dimensiune filet M5
Suprafață de contact Flat
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Formă piuliță Hexagonal
Price per piece incl VAT 0.3962 RON
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne