Meniu Caută

Piuliță de blocare M20 47.7 20.3 Oțel

Această piuliță de blocare cu fixare prin alunecare este o piuliță concepută pentru o instalare ușoară și o prindere sigură pe filete lungi, prevenind rotirea, alunecarea sau desfacerea șuruburilor sau bolțurilor. Este reutilizabilă și poate fi instalată cu cheie. Poate rezista la temperaturi de până la +150 °C. Fabricată din oțel și placată cu zinc, este rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20252748

Numărul piesei producătorului:

20252748

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 122,6326 RON
10 - 19 110,354 RON
20 - 49 104,2147 RON
50 + 98,1265 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

122,63 RON

1 x 122,6326 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
w1 47.7
h1 20.3
A/F 41.0
Sarcina max. kN 35.6
Cuplu la max. Nm 244-271
Greutate g 141.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne