Meniu Caută

Piuliță de blocare M48 1-3/4" 50.0 Oțel

Această piuliță de blocare cu fixare prin alunecare este o piuliță concepută pentru o instalare ușoară și o prindere sigură pe filete lungi, prevenind rotirea, alunecarea sau desfacerea șuruburilor sau bolțurilor. Este reutilizabilă și poate fi instalată cu cheie. Poate rezista la temperaturi de până la +150 °C. Fabricată din oțel și placată cu zinc, este rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20252687

Numărul piesei producătorului:

20252687

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 181,7234 RON
10 - 19 163,5613 RON
20 - 49 154,4547 RON
50 + 145,3992 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

181,72 RON

1 x 181,7234 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M48
w1 1-3/4"
h1 50.0
A/F 108.0
Sarcina max. kN 17.0
Cuplu la max. Nm 920.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne